CSD95485RWJ
Synchrone intelligente NexFET™-Abwärtsleistungsstufe (Buck), 75 A, mit Industriestandard-Grundfläche
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
CSD95485RWJ
- 75-A continuous operating current capability
- Over 95% system efficiency at 30 A
- High-frequency operation (up to 1.25 MHz)
- Diode emulation function
- Temperature compensated bi-directional current sense
- Analog temperature output
- Fault monitoring
- 3.3-V and 5-V PWM signal compatible
- Tri-state PWM input
- Integrated bootstrap switch
- Optimized dead time for shoot-through protection
- High-density QFN 5-mm × 6-mm footprint
- Ultra-low-inductance package
- System optimized PCB footprint
- Thermally enhanced topside cooling
- RoHS compliant – lead-free terminal plating
- Halogen free
The CSD95485RWJ NexFET™ power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD95485RWJ Synchronous Buck NexFET™ Smart Power Stage SHORT datasheet | 08 Aug 2019 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort