14-pin (PWP) package image

LM3152MH-3.3/NOPB AKTIV

Synchroner Abwärtsregler, 42 V, mit 3,3 V Ausgang und 500 kHz Schaltfrequenz

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3152MHX-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM3152MHE-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 94 | TUBE

Merkmale von LM3152

  • PowerWise ® step-down controller
  • 6V to 42V Wide input voltage range
  • Fixed output voltage of 3.3V
  • Fixed switching frequencies of 250 kHz/500 kHz/750 kHz
  • No loop compensation required
  • Fully WEBENCH ® enabled
  • Low external component count
  • Constant On-Time control
  • Ultra-Fast transient response
  • Stable with low ESR capacitors
  • Output voltage pre-bias startup
  • Valley current limit
  • Programmable soft-start

  • Typical Applications

  • Telecom
  • Networking Equipment
  • Routers
  • Security Surveillance
  • Power Modules

  • Beschreibung von LM3152

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® Controller is an easy to use and simplified step down power controller capable of providing up to 12A of output current in a typical application. Operating with an input voltage range from 6V-42V, the LM3151/2/3 features a fixed output voltage of 3.3V, and features switching frequencies of 250 kHz, 500 kHz, and 750 kHz. The synchronous architecture provides for highly efficient designs. The LM3151/2/3 controller employs a Constant On-Time (COT) architecture with a proprietary Emulated Ripple Mode (ERM) control that allows for the use of low ESR output capacitors, which reduces overall solution size and output voltage ripple. The Constant On-Time (COT) regulation architecture allows for fast transient response and requires no loop compensation, which reduces external component count and reduces design complexity.

    Fault protection features such as thermal shutdown, under-voltage lockout, over-voltage protection, short-circuit protection, current limit, and output voltage pre-bias startup allow for a reliable and robust solution.

    The LM3151/2/3 SIMPLE SWITCHER ® concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and National’s WEBENCH ® online design tool. WEBENCH ® provides design support for every step of the design process and includes features such as external component calculation with a new MOSFET selector, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for prototyping.


    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    LM3152MHX-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +
    LM3152MHE-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren