16-pin (YFQ) package image

LM3263TMX/NOPB AKTIV

Hochstrom-DC/DC-Abwärtswandler mit MIPI ® RF-Frontend-Schnittstelle

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.087
100 249 $0.836
250 999 $0.616
1,000 + 99,999,999 $0.440

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3263TME/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.528 1 99 $1.183 100 249 $0.977 250 999 $0.702 1,000 + 99,999,999 $0.528

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFQ) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 90
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM3263

  • MIPI RFFE Digital Control Interface
  • Operates from a Single Li-Ion Cell: 2.7 V to 5.5 V
  • Dynamically Adjustable Output Voltage: 0.4 V to 3.6 V (Typical) in PFM and PWM Modes
  • High-Efficiency PFM and PWM Modes With Internal Seamless Transition
  • 2.5-A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (Typical) Switching Frequency
  • ACB (Reduces Inductor Requirements and Size)
  • Internal Compensation
  • Current and Thermal Overload Protection
  • Very Small Solution Size: Approximately 9.1 mm2

Beschreibung von LM3263

The LM3263 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode multi-band RF power amplifiers (PAs) from a single lithium-ion cell. The LM3263 steps down an input voltage from 2.7 V to 5.5 V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4 V to 3.6 V. The output voltage is externally programmed through the RFFE Digital Control Interface and is set to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

When operating in pulse width modulated (PWM) mode, the LM3263 produces a small and predictable amount of output voltage ripple thus meeting the power and stringent spectral-compliance needs of RF PAs with minimal filtering and minimal excess headroom. When operating in PFM mode, the LM3263 enables the lowest current consumption across PA output power level settings and therefore maximizes system efficiency.

The LM3263 has a unique ctive urrent assist and analog ypass (ACB) feature to minimize inductor size without any loss of output regulation for the entire battery voltage and RF output power range, until dropout. ACB provides a parallel current path, when needed, to limit the maximum inductor current to 1.45 A (typical) while still driving a 2.5-A load. The ACB feature also enables operation with minimal dropout voltage.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.087
100 249 $0.836
250 999 $0.616
1,000 + 99,999,999 $0.440

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3263TME/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $0.528 1 99 $1.183 100 249 $0.977 250 999 $0.702 1,000 + 99,999,999 $0.528

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren