6-pin (YFQ) package image

LM3281YFQR AKTIV

Mini-DC/DC-Abwärtswandler, 3,3 V, 1,2 A, 6 MHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.331
100 249 $1.024
250 999 $0.754
1,000 + 99,999,999 $0.539

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFQ) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 90
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM3281

  • Operates from a Single Li-Ion Cell (3 V to 5.5 V)
  • 6-MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Fixed Output Voltage: 3.3 V
  • Up to 1.2-A Maximum Load Capability
  • High Efficiency: 94% (typ.) with 3.8-V VIN at 300 mA
  • Analog Bypass: 60-mV (typ.) Drop-Out at 600 mA
  • Low IQ: 16 µA typical, 25 µA maximum
  • Automatic ECO/PWM/Bypass Mode Change
  • Forced PWM Mode for Low Output-Voltage Ripple
  • Soft-Start Limits Input Current on Start-Up
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Small Total Solution Size: < 7.5 mm2

Beschreibung von LM3281

The LM3281 is a high-efficiency low-noise miniature DC-DC converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF Front End Modules (FEMs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3281 is ideal for “always on” applications with very low unloaded quiescent current of 16 µA (typ.).

The LM3281 steps down an input supply voltage to a fixed output voltage of 3.3 V with output current up to 1200 mA. Five different modes of operation are used to optimize efficiency and minimize battery drain. In Pulse Width Modulation (PWM) mode, the device operates at a fixed frequency of 6 MHz which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device automatically enters into Economy (ECO) mode with reduced quiescent current. In a low-battery voltage condition, a bypass mode reduces the voltage dropout to 60 mV (typ.) at 600 mA. If very low output voltage ripple is desired at light loads, the device can also be forced into PWM mode. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.).

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $1.331
100 249 $1.024
250 999 $0.754
1,000 + 99,999,999 $0.539

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren