8-pin (D) package image

LM334SMX/NOPB AKTIV

Einstellbare Stromquelle mit 3 Anschlüssen, 0 bis 70°C

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM334SM/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM334

  • Operates From 1V to 40V
  • 0.02%/V Current Regulation
  • Programmable From 1µA to 10mA
  • True 2-Terminal Operation
  • Available as Fully Specified Temperature Sensor
  • ±3% Initial Accuracy

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM334

The LM134/LM234/LM334 are 3-terminal adjustable current sources featuring 10,000:1 range in operating current, excellent current regulation and a wide dynamic voltage range of 1V to 40V. Current is established with one external resistor and no other parts are required. Initial current accuracy is ±3%. The LM134/LM234/LM334 are true floating current sources with no separate power supply connections. In addition, reverse applied voltages of up to 20V will draw only a few dozen microamperes of current, allowing the devices to act as both a rectifier and current source in AC applications.

The sense voltage used to establish operating current in the LM134 is 64mV at 25°C and is directly proportional to absolute temperature (°K). The simplest one external resistor connection, then, generates a current with ≈+0.33%/°C temperature dependence. Zero drift operation can be obtained by adding one extra resistor and a diode.

Applications for the current sources include bias networks, surge protection, low power reference, ramp generation, LED driver, and temperature sensing. The LM234-3 and LM234-6 are specified as true temperature sensors with ensured initial accuracy of ±3°C and ±6°C, respectively. These devices are ideal in remote sense applications because series resistance in long wire runs does not affect accuracy. In addition, only 2 wires are required.

The LM134 is specified over a temperature range of −55°C to +125°C, the LM234 from −25°C to +100°C and the LM334 from 0°C to +70°C. These devices are available in TO hermetic, TO-92 and SOIC-8 plastic packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM334SM/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren