LM34936
Synchroner Abwärts/Aufwärtswandler, großer Eingangsspannungsbereich von 30 V, 4 Schalter
LM34936
- Single inductor buck-boost controller for step-up/step-down DC/DC conversion
- Wide VIN: 4.2 V (2.5 V with bias) to 30 V (42-V maximum)
- Flexible VOUT: 0.8 V to 30 V
- VOUT short protection
- High efficiency buck-boost transition
- Adjustable switching frequency
- Optional frequency sync and dithering
- Integrated 2-A MOSFET gate drivers
- Cycle-by-cycle current limit and optional hiccup
- Optional input or output average current limiting
- Programmable lnput UVLO and soft start
- Power good and output overvoltage protection
- Available in QFN-28 package
- Create a custom design using the LM34936 with the WEBENCH Power Designer
The LM34936 is a synchronous four-switch buck-boost DC/DC controller capable of regulating the output voltage at, above, or below the input voltage. The LM34936 operates over a wide input voltage range of 4.2 V to 30 V (42-V absolute maximum) to support a variety of applications.
The LM34936 employs current-mode control both in buck and boost modes of operation for superior load and line regulation. The switching frequency is programmed by an external resistor and can be synchronized to an external clock signal.
The device also features a programmable soft-start function and offers protection features including cycle-by-cycle current limiting, input undervoltage lockout (UVLO), output overvoltage protection (OVP), and thermal shutdown. In addition, the LM34936 features optional average input or output current limiting, optional spread spectrum to reduce peak EMI, and optional hiccup mode protection in sustained overload conditions.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM34936 30-V Wide VIN Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 13 Aug 2021 |
Certificate | LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 14 Nov 2023 | ||
Technical article | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 | PDF | HTML | 18 Feb 2020 | |
Technical article | Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 | PDF | HTML | 10 Feb 2020 | |
Technical article | Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths | PDF | HTML | 20 Feb 2019 | |
EVM User's guide | LM34936EVM User Guide | 22 Aug 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM34936EVM — LM34936-Evaluierungsmodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.