3-pin (LP) package image

LM385Z-2.5/NOPB AKTIV

Micropower-Spannungsreferenzdiode 2,5 V, 0 bis 70 °C

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 1.800 | BULK

Merkmale von LM385-2.5-N

  • ±20 mV (±0.8%) max. Initial Tolerance (A Grade)
  • Operating Current of 20 μA to 20 mA
  • 0.6Ω Dynamic Impedance (A Grade)
  • Low Temperature Coefficient
  • Low Voltage Reference—2.5V
  • 1.2V Device and Adjustable Device Also Available—LM185-1.2 Series and LM185 Series, respectively

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM385-2.5-N

The LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 20 μA to 20 mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM-185-2.5-N band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.

Careful design of the LM185-2.5-N has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.

The extremely low power drain of the LM185-2.5-N makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life. Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part. For applications requiring 1.2V see LM185-1.2.

The LM185-2.5-N is rated for operation over a −55°C to 125°C temperature range while the LM285-2.5-N is rated −40°C to 85°C and the LM385-2.5-N 0°C to 70°C. The LM185-2.5-N/LM285-2.5-N are available in a hermetic TO package and the LM285-2.5-N/LM385-2.5-N are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as SOIC and SOT-23. The LM185-2.5-N is also available in a hermetic leadless chip carrier package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren