5-pin (DBV) package image

LM4030CMFX4.096/NOPB AKTIV

Shunt-Spannungsreferenz mit extrem hoher Präzision
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM4030

  • High Output Voltage Accuracy 0.05%
  • Low Temperature Coefficient 10 ppm/°C
  • Extended Temperature Operation -40-125°C
  • Excellent Thermal Hysteresis, 75ppm
  • Excellent Long-Term Stability, 40ppm
  • High Immunity to Board Stress Effects
  • Capable of Handling 50 mA Transients
  • Voltage Options 2.5V, 4.096V
  • SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM4030

The LM4030 is an ultra-high precision shunt voltage reference, having exceptionally high initial accuracy (0.05%) and temperature stability (10ppm/°C). The LM4030 is available with fixed voltage options of 2.5V and 4.096V. Despite the tiny SOT-23 package, the LM4030 exhibits excellent thermal hysteresis (75ppm) and long-term stability (40ppm) as well as immunity to board stress effects.

The LM4030 is designed to operate without an external capacitor, but any capacitor up to 10µF may be used. The LM4030 can be powered off as little as 120µA (max) but is capable of shunting up to 30mA continuously. As with any shunt reference, the LM4030 can be powered off of virtually any supply and is a simple way to generate a highly accurate system reference.

The LM4030 is available in three grades (A, B, and C). The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.05% with ensured temperature coefficient of 10 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (C) have an initial accuracy of 0.15% and a temperature coefficient of 30 ppm/°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren