3-pin (DBZ) package image

LM4051AIM3-1.2/NOPB AKTIV

Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4051AIM3X-1.2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM4051-N

  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Reverse Breakdown Voltage Options of 1.225 V and Adjustable
  • Key Specifications:
    • Output Voltage Tolerance (A Grade, 25 ̊C) ± 0.1% (Maximum)
    • Output Noise (10 Hz to 10 kHz) 20 µV rms
    • Operating Current Range: 60 µA to 12 mA
    • Industrial Temp. Range: −40 ̊C to +85 ̊C
    • Extended Temp. Range: −40 ̊C to +125 ̊C
    • Temperature Coefficient: 50 ppm/ ̊C (Maximum)

Beschreibung von LM4051-N

Ideal for space critical applications, the LM4051-N precision voltage reference is available in the sub-miniature (3 mm x 1.3 mm) SOT-23 surface-mount package. The LM4051-N’s advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4051-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of a fixed (1.225V) and adjust- able reverse breakdown voltage. The minimum operating current is 60 µA for the LM4051-1.2 and the LM4051-ADJ. Both versions have a maximum operating current of 12 mA.

The LM4051-N comes in three grades (A, B, and C). The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.1%, while the B-grade have 0.2% and the C-grade 0.5%, all with a tempco of 50 ppm/ ̊C guaranteed from −40 ̊C to 125 ̊C.

The LM4051-N utilizes fuse and zener-zap trim of reference voltage during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ± 0.1% (A grade) at 25 ̊C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4051AIM3X-1.2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren