5-pin (DBV) package image

LM4120AIM5X-2.5/NOPB OBSOLET

1,2 V und einstellbar, 0,2 %, 50-ppm/°C-Drift-Präzisions-Serienspannungsreferenz mit Enable-Pin

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
LM4120AIM5X-2.5/NOPB wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
REF4132B25DBVR AKTIV Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz, 12 ppm/°C Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4120AIM5-2.5/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM4120 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM4120

  • Small SOT23-5 Package
  • Low Dropout Voltage: 120 mV Typical at 1 mA
  • High Output Voltage Accuracy: 0.2%
  • Source and Sink Current Output: ±5 mA
  • Supply Current: 160 µA Typical
  • Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
  • Enable Pin
  • Fixed Output Voltages: 1.8, 2.048, 2.5, 3, 3.3,
    4.096, and 5 V
  • Industrial Temperature Range: −40°C to 85°C
  • (For Extended Temperature Range, −40°C to
    125°C, Contact TI)

Beschreibung von LM4120

The LM4120 device is a precision low-power, low dropout bandgap voltage reference with up to 5-mA output current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 2 V and up to 12 V, consuming 160-µA (typical) supply current. In power-down mode, device current drops to less than 2 µA.

The LM4120 comes in two grades (A and Standard) and seven voltage options for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a temperature coefficient of 50 ppm/°C ensured from −40°C to 125°C.

The very low dropout voltage, low supply current, and power-down capability of the LM4120 make this product an ideal choice for battery-powered and portable applications.

The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to 85°C), while certain specifications are ensured over the extended temperature range (−40°C to 125°C). Contact TI for full specifications over the extended temperature range. The LM4120 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4120AIM5-2.5/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren