5-pin (DBV) package image

LM4121IM5X-ADJ/NOPB AKTIV

Präzisions-Serienspannungsreferenz mit fester und einstellbarer Spannung, 0,2 % 50 ppm/°C Drift und

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
REF4132B25DBVR AKTIV Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz, 12 ppm/°C Improved temperature drift, quiescent current, and long term drift.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere LM4121 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM4121

  • Small SOT23-5 Package
  • Low Voltage Operation
  • High Output Voltage Accuracy: 0.2%
  • Source and Sink Current Output: ±5 mA
  • Supply current: 160 μA Typ.
  • Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
  • Enable Pin
  • Output Voltages: 1.25V and Adjustable
  • Industrial Temperature Range: −40°C to +85°C
  • (For Extended Temperature Range, −40°C to 125°C, Contact Texas Instruments)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM4121

The LM4121 is a precision bandgap voltage reference available in a fixed 1.25V and adjustable version with up to 5 mA current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 1.8V and up to 12V consuming 160 µA (Typ.) supply current. In power down mode, device current drops to less than 2 μA.

The LM4121 comes in two grades A and Standard. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a tempco of 50ppm/°C ensured from −40°C to +125°C.

The very low operating voltage, low supply current and power-down capability of the LM4121 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to +85°C), while certain specs are ensured over the extended temperature range (−40°C to +125°C). Please contact Texas Instruments for full specifications over the extended temperature range. The LM4121 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren