8-pin (D) package image

LM4140CCM-1.0/NOPB AKTIV

Präzisions-Micropower-Serienreferenz, Präzision 0,1% 3 ppm/°C, geringer Dropout, mit Aktivierungspin

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
REF35102QDBVR AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift Improved quiescent current.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4140CCMX-1.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM4140 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM4140

  • High Initial Accuracy: 0.1%
  • Ultra-Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3 ppm/°C (A Grade)
  • Low Voltage Operation: 1.8V
  • Low Dropout Voltage: 20 mV (Typical) at 1mA
  • Supply Current: 230 µA (Typical), ≤ 1 µA Disable Mode
  • Enable Pin
  • Output Voltage Options: 1.024 V, 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, and 4.096 V
  • Custom Voltages From 0.5 V to 4.5 V
  • Temperature Range: 0°C to 70°C

Beschreibung von LM4140

The LM4140 series of precision references are designed to combine high accuracy, low drift, and noise with low power dissipation in a small package.

The LM4140 is the industry’s first reference with output voltage options lower than the bandgap voltage.

The key to the advance performance of the LM4140 is the use of EEPROM registers and CMOS DACs for temperature coefficient curvature correction and trimming of the output voltage accuracy of the device during the final production testing.

The major advantage of this method is the much higher resolution available with DACs than is available economically with most methods used by other bandgap references.

The low input and dropout voltage, low supply current, and output drive capability of the LM4140 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The LM4140 is available in three grades (A, B, C) with 0.1% initial accuracy and 3, 6, and 10 ppm/°C temperature coefficients. For even lower temperature coefficients, contact Texas Instruments.

The device performance is specified over the temperature range 0°C to 70°C, and is available in compact 8-pin package.

For other output voltage options from 0.5 V to 4.5 V, contact Texas Instruments.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4140CCMX-1.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren