8-pin (NGT) package image

LM5007SDX/NOPB AKTIV

Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9–75 V, 500 mA, mit konstanter Einsch

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5007SD/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (NGT) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM5007

  • Versatile Synchronous Buck DC/DC Converter
    • Operating Input Voltage Range of 9 V to 75 V
    • Integrated 80-V, 0.7-A N-Channel Buck Switch
    • Internal High-Voltage VCC Regulator
    • Adjustable Output Voltage
    • High Efficiency Operation
  • Adaptive Constant On-Time Control Architecture
    • Ultra-Fast Transient Response
    • No Control Loop Compensation Required
  • Nearly Constant Switching Frequency
    • PWM On-Time Varies Inversely with Input Voltage
  • Precision 2.5-V Reference
  • Low Input Quiescent Current
  • Inherent Protection Features for Robust Design
    • Intelligent Current Limit Protection
    • VCC and Gate Drive UVLO Protection
    • Thermal Shutdown Protection With Hysteresis
    • External Shutdown Control
  • 8-Pin VSSOP and WSON Packages
  • Create a Custom Regulator Design Using WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LM5007

The LM5007 0.5-A step-down switching converter features all of the functions needed to implement a low-cost and efficient buck regulator. This high-voltage converter has an integrated 80-V, 0.7-A N-channel buck switch and operates over an input voltage range of 9 V to 75 V. The device is easy to implement and is provided in 8-pin VSSOP and thermally enhanced 8-pin WSON packages.

The converter uses a hysteretic control scheme with a PWM on-time inversely proportional to VIN. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant with load and input voltage variations. The hysteretic control requires no loop compensation and provides fast transient response. An intelligent current limit is implemented with forced off-time that is inversely proportional to VOUT. This current limiting scheme ensures short-circuit protection while providing reduced load current foldback. Other protection features include thermal shutdown with automatic recovery, VCC and gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5007SD/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren