10-pin (DPR) package image

LM5010ASD/NOPB AKTIV

Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), 6−75 V, großer Vin-Bereich, 1 A, konstant aktiv

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.450
100 249 $3.023
250 999 $2.120
1,000 + 99,999,999 $1.708

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5010ASDX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.150 1 99 $2.323 100 249 $2.036 250 999 $1.427 1,000 + 99,999,999 $1.150

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DPR) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM5010A

  • LM5010A-Q1 Qualified for Automotive
    Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Wide 6-V to 75-V Input Voltage Range
  • Valley Current Limit at 1.25 A
  • Programmable Switching Frequency Up To 1 MHz
  • Integrated 80-V N-Channel Buck Switch
  • Integrated High Voltage Bias Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Nearly Constant Operating Frequency With Line
    and Load Variations
  • Adjustable Output Voltage
  • 2.5-V, ±2% Feedback Reference
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Exposed Thermal Pad for Improved Heat
    Dissipation

Beschreibung von LM5010A

The LM5010Ax step-down switching regulator is an enhanced version of the LM5010 with the input operating range extended to 6-V minimum. The LM5010Ax features all the functions needed to implement a low-cost, efficient, buck regulator capable of supplying in excess of 1-A load current. This high-voltage regulator integrates an N-Channel Buck Switch, and is available in thermally enhanced 10-pin WSON and 14-pin HTSSOP packages. The constant ON-time regulation scheme requires no loop compensation resulting in fast load transient response and simplified circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the ON-time. The valley current limit detection is set at 1.25 A. Additional features include: VCC undervoltage lockout, thermal shutdown, gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.450
100 249 $3.023
250 999 $2.120
1,000 + 99,999,999 $1.708

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5010ASDX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.150 1 99 $2.323 100 249 $2.036 250 999 $1.427 1,000 + 99,999,999 $1.150

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren