8-pin (DDA) package image

LM5017MR/NOPB AKTIV

Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 600 mA, Constant-on

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5017MRE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM5017MRX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM5017

  • Wide 7.5-V to 100-V input range
  • Integrated 100-V high-side and low-side switches
  • No schottky required
  • Constant on-time control
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency
  • Intelligent peak current limit
  • Adjustable output voltage from 1.225 V
  • Precision 2% feedback reference
  • Frequency adjustable to 1 MHz
  • Adjustable undervoltage lockout (UVLO)
  • Remote shutdown
  • Thermal shutdown
  • Packages:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • Create a custom regulator design using WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LM5017

The LM5017 is a 100-V, 600-mA synchronous stepdown regulator with integrated high side and low side MOSFETs. The constant on-time (COT) control scheme employed in the LM5017 requires no loop compensation, provides excellent transient response, and enables very high step-down ratios. The on-time varies inversely with the input voltage resulting in nearly constant frequency over the input voltage range. A high voltage startup regulator provides bias power for internal operation of the IC and for integrated gate drivers.

A peak current limit circuit protects against overload conditions. The undervoltage lockout (UVLO) circuit allows the input undervoltage threshold and hysteresis to be independently programmed. Other protection features include thermal shutdown and bias supply undervoltage lockout (VCC UVLO).

The LM5017 device is available in WSON-8 and HSOP PowerPAD-8 plastic packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5017MRE/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM5017MRX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren