16-pin (PW) package image

LM5070MTCX-50/NOPB AKTIV

PoE-PD der Klasse 3 mit Flyback-DC/DC-Controller mit einstellbarem UVLO

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS23753APWR AKTIV PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride-Through-Funktion

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5070MTC-50/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 92 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Weitere LM5070 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM5070

  • Fully Compliant 802.3af Power Interface Port
  • 80V, 1Ω, 400 mA Internal MOSFET
  • Programmable Inrush Current Limit
  • Detection Resistor Disconnect Function
  • Programmable Classification Current
  • Programmable Under-voltage Lockout with Programmable Hysteresis
  • Thermal Shutdown Protection
  • Current Mode Pulse Width Modulator
  • Supports Both Isolated and Non-Isolated Applications
  • Error Amplifier and Reference for Non-Isolated Applications
  • Programmable Oscillator Frequency
  • Programmable Soft-Start
  • 80% Maximum Duty Cycle Limiter, Slope Compensation (-80 device)
  • 50% Maximum Duty Cycle Limiter, No Slope Compensation (-50 device)
  • 800 mA Peak Gate Driver

Packages

  • TSSOP-16
  • WSON-16 (5 mm x 5 mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM5070

The LM5070 power interface port and pulse width modulation (PWM) controller provides a complete integrated solution for Powered Devices (PD) that connect into Power over Ethernet (PoE) systems. The LM5070 integrates an 80V, 400mA line connection switch and associated control for a fully IEEE 802.3af compliant interface with a full featured current mode pulse width modulator dc-dc converter. All power sequencing requirements between the controller interface and switch mode power supply (SMPS) are integrated into the IC. Two options are available providing either an 80% maximum duty cycle limit with slope compensation (on the –80 suffix) device or a 50% maximum duty cycle limit and no slope compensation on the (–50 suffix) device.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5070MTC-50/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 92 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren