Startseite Energiemanagement Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5912-EP

AKTIV

Rauscharmer Low-Dropout-Regler mit niedrigem Ruhestrom und Rückstromschutz, 500 mA (Verbesse

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating HiRel Enhanced Product Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.6 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.3, 5 Rating HiRel Enhanced Product Noise (µVrms) 12 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.03 Thermal resistance θJA (°C/W) 75.8 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Reverse Current Protection, Soft start Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -55 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet LP5912-EP Enhanced Product, 500-mA, Low-Noise, Low-IQ LDO datasheet PDF | HTML 12 Sep 2022
* Radiation & reliability report LP5912-EP Texas Instruments Enhanced Product Qualification & Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 15 Nov 2022

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LP5912DRV33EVM — LP5912 3,3 V, 500 mA, rauscharmer Low-IQ-LDO-Linearregler – Evaluierungsmodul

Das LP5912EVM erleichtert mit Prüfpunkten für Enable (EN) und Power Good (PG), auf die der Benutzer zugreifen kann, die Evaluierung des rauscharmen Linearreglers LP5912-3,3DRVR 500 mA. Das EVM ist ein eigenständiges Evaluierungsmodul mit einem Low-Dropout-Regler-IC mit positiver Spannung zur (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos