MM145453
Treiber für Flüssigkristallanzeige (LCD-Treiber)
Datenblatt
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
MM145453
- Serial Data Input
- Wide Power Supply Operation
- TTL Compatibility
- Up to 33 LCD Segments
- Alphanumeric or Bar Graph Capability
- Cascaded Operation Capability
- Pin Compatible with MC145453
All trademarks are the property of their respective owners.
The MM145453 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. The chip can drive up to 33 LCD segments and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½ digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.
The MM145453 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.
The MM145453 is available in a molded 44 pin surface mount PLCC package. The MM145453 is pin out and functionally compatible with the MC145453.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MM145453 Liquid Crystal Display Driver datasheet (Rev. C) | 13 Mär 2013 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort