Startseite Energiemanagement Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

Treiber für Flüssigkristallanzeige (LCD-Treiber)

MM5453 wird demnächst aus dem Programm genommen
Bitte ziehen Sie eine dieser Alternativen in Erwägung:
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
BUF16821 AKTIV 16-kanaliger Gamma-Spannungsgenerator und VCOM-Kalibrator mit zwei integrierten Speicherbänken Higher resolution, more output channels

Produktdetails

IC integration LCD bias Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 10 Applications 7 inches or less Source driver voltage (min) (V) -0.3 Source driver voltage (max) (V) 10 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
IC integration LCD bias Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 10 Applications 7 inches or less Source driver voltage (min) (V) -0.3 Source driver voltage (max) (V) 10 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PLCC (FN) 44 307.3009 mm² 17.53 x 17.53
  • Serial Data Input
  • No Load Signal Required
  • DATA ENABLE (MM5452)
  • Wide Power Supply Operation
  • TTL Compatibility
  • 32 or 33 Outputs
  • Alphanumeric and Bar Graph Capability
  • Cascaded Operation Capability

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Serial Data Input
  • No Load Signal Required
  • DATA ENABLE (MM5452)
  • Wide Power Supply Operation
  • TTL Compatibility
  • 32 or 33 Outputs
  • Alphanumeric and Bar Graph Capability
  • Cascaded Operation Capability

All trademarks are the property of their respective owners.

The MM5452 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. It is available in a 40-pin PDIP package. The chip can drive up to 32 segments of LCD and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½-digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.

The MM5452 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.

The MM5452 is a monolithic integrated circuit utilizing CMOS metal gate, low threshold enhancement mode devices. It is available in a 40-pin PDIP package. The chip can drive up to 32 segments of LCD and can be paralleled to increase this number. The chip is capable of driving a 4½-digit 7-segment display with minimal interface between the display and the data source.

The MM5452 stores display data in latches after it is clocked in, and holds the data until new display data is received.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet MM5452/MM5453 Liquid Crystal Display Drivers datasheet (Rev. C) 13 Mär 2013

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PLCC (FN) 44 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos