Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Shunt-Spannungsreferenzen

REF1004-1.2

AKTIV

MicroPower-Spannungsreferenz 1,235 V, 20 ppm/°C

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
LM285-1.2-N AKTIV MicroPower-Spannungsreferenzdiode 1,235 V, -40 bis +85°C For cost optimized designs
LM385-1.2-N AKTIV MicroPower-Spannungsreferenzdiode 1,235 V, 0 bis 70 °C For cost optimized designs

Produktdetails

VO (V) 1.2 Initial accuracy (max) (%) 0.3 VO adj (min) (V) 1.2 VO adj (max) (V) 1.2 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 1.2 Initial accuracy (max) (%) 0.3 VO adj (min) (V) 1.2 VO adj (max) (V) 1.2 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
REF35 AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift Improved quiescent current

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Micropower Voltage Reference datasheet 27 Sep 2000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​