Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Serienspannungsreferenzen

3,3 V, 50 ppm/°C, 50 µA, in einer 3-Pin SOT-23 Serie (Bandgap)-Spannungsreferenz für die Automobilin

REF3033-Q1 wird nicht für neue Designs empfohlen
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
REF31-Q1 AKTIV Spannungsreferenz, max. 20 ppm/°C, 100 µA, 3-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie, für Fahrzeuganwendung This product is a performance improvement.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF34-Q1 AKTIV Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, geringem Stromverbrauch und kleinem Platzbedarf für d This device offers low temperature drift at 6 ppm/°C, has an enable pin to save power and has a quiescent current of 95 µA maximum.
REF35-Q1 AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz für die Automobilindustrie, 650 nA Ruhestrom, 1 Improved quiescent current, noise and other parameters

Produktdetails

VO (V) 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 50, 60, 65, 80 Vin (min) (V) 3.301 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Automotive LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VO (V) 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 50, 60, 65, 80 Vin (min) (V) 3.301 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 Rating Automotive LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Iout/Iz (max) (mA) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Qualified for Automotive Applications
  • Low Dropout Voltage: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • High Accuracy: 0.2%
  • Low Quiescent Current: 50 µA (Max)
  • Excellent Specified Drift Performance
    • 50 ppm/°C (Max), TA = 0°C to 70°C
    • 75 ppm/°C (Max), TA = –40°C to 125°C
  • APPLICATIONS
    • Portable, Battery-Powered Equipment
    • Data Acquisition Systems
    • Medical Equipment
    • Hand-Held Test Equipment

  • Qualified for Automotive Applications
  • Low Dropout Voltage: 1 mV
  • High Output Current: 25 mA
  • High Accuracy: 0.2%
  • Low Quiescent Current: 50 µA (Max)
  • Excellent Specified Drift Performance
    • 50 ppm/°C (Max), TA = 0°C to 70°C
    • 75 ppm/°C (Max), TA = –40°C to 125°C
  • APPLICATIONS
    • Portable, Battery-Powered Equipment
    • Data Acquisition Systems
    • Medical Equipment
    • Hand-Held Test Equipment

The REF30xx is a precision low-power low-dropout voltage reference family available in a tiny SOT23-3 (DBV) package.

The REF30xx small size and low power consumption (50 µA max) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF30xx does not require a load capacitor.

Unloaded, the REF30xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. The device is specified for the automotive temperature range of –40°C to 125°C.

The REF30xx is a precision low-power low-dropout voltage reference family available in a tiny SOT23-3 (DBV) package.

The REF30xx small size and low power consumption (50 µA max) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF30xx does not require a load capacitor.

Unloaded, the REF30xx can be operated with supplies within 1 mV of output voltage. The device is specified for the automotive temperature range of –40°C to 125°C.

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 50 ppm/C Max, 50 uA, CMOS Voltage Reference datasheet 11 Jan 2010