Startseite Energiemanagement Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

REG1118

AKTIV

Linearer Spannungsregler mit 800 mA

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TLV757P AKTIV Hochpräziser Spannungsregler mit niedrigem IQ, 1 A, mit Aktivierung Improved thermals in smaller package and higher PSRR
TLV759P AKTIV Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und 1 A, mit niedrigem IQ un Smaller package with improved accuracy, dropout, and PSRR

Produktdetails

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability datasheet 27 Sep 2000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​