20-pin (FK) package image

SNJ54ALS11AFK AKTIV

Bipolares Ultra-Highspeed-UND-Gatter (4 ns), 3 Kanäle, 3 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V (Militär)

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962-86841012A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-86841012A AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LCCC (FK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE

Merkmale von SN54ALS11A

  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Max tpd of 5.5 ns at 5 V

Beschreibung von SN54ALS11A

These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A • B • C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-86841012A AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren