14-pin (PW) package image

SN74LV20APW OBSOLET

2-Kanal-NAND-Gatter, 4-Eingänge, 2 V bis 5,5 V

SN74LV20APW wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
SN74LV20APWR AKTIV 2-Kanal-NAND-Gatter, 4-Eingänge, 2 V bis 5,5 V Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74LV20APWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN74LV20A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von SN74LV20A

  • Operation of 2V to 5.5V VCC
  • Max tpd of 6ns at 5V
  • Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2.3V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, Class II

Beschreibung von SN74LV20A

These dual 4-input positive-NAND gates are designed for 2V to 5.5V VCC operation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74LV20APWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren