12-pin (RUE) package image

TCA6507RUER AKTIV

7-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-LED-Treiber mit Lampenintensitätssteuerung, Abschaltung und Konfigu

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins X2QFN (RUE) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TCA6507

  • Seven LED Driver Outputs: ON, OFF, Blinking, Fading at Programmable Rates
  • Open-Drain Outputs Directly Drive LEDs to 40-mA Maximum
  • Two Independent Banks of LED Drivers
  • Widely Programmable Blink Rates, Fade-ON and Fade-OFF Rates and Maximum Intensity
  • Outputs Not Used as LED Drivers Can Be Used as Regular General-Purpose Open-Drain Outputs
  • 16 Steps of Maximum Intensity Control from Fully-OFF to Fully-ON States
  • Smooth Perceived Transitions for Fade-ON and Fade-OFF
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65 V to 3.6 V
  • 5.5-V Tolerant Open-Drain Outputs
  • Low Standby Current With Shutdown Capability for Additional Power Savings
  • Programmed Through I2C Bus Interface Logic Compatible With SMBus
  • No Glitch on Power Up
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II

Beschreibung von TCA6507

This 7-bit LED dimmer for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed to control (or dim) LEDs through the I2C interface. Without this device, the microcontroller must be actively involved in turning on and off the LEDs (per the required dimming rate), which uses valuable processor time. The TCA6507 alleviates this issue by limiting the number of operations required by the processor in blinking LEDs and helps to create a more efficient system. The TCA6507 handles all pulse width modulation (PWM) logic, allowing the processor to use its cycles for more important tasks.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren