16-pin (D) package image

TCA9546ADR AKTIV

4-Kanal, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.926
100 249 $0.713
250 999 $0.525
1,000 + 99,999,999 $0.375

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TCA9546A

  • 1-of-4 Bidirectional translating switches
  • I2C Bus and SMBus compatible
  • Active-low reset input
  • Three address pins, allowing up to eight TCA9546A devices on the I2C bus
  • Channel selection via I2C Bus, in any combination
  • Power-up with all switch channels deselected
  • Low RON switches
  • Allows voltage-level translation between
    1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V buses
  • No glitch on power-up
  • Supports hot insertion
  • Low standby current
  • Operating power-supply voltage range of 1.65 V to 5.5 V
  • 5.5 V Tolerant inputs
  • 0 to 400-kHz Clock frequency
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78
  • ESD Protection exceeds JESD 22
    • 4000-V Human-body model (A114-A)
    • 1500-V Charged-device model (C101)

Beschreibung von TCA9546A

The TCA9546A is a quad bidirectional translating switch controlled via the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to four downstream pairs, or channels. Any individual SCn/SDn channel or combination of channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register.

An active-low reset (RESET) input allows the TCA9546A to recover from a situation in which one of the downstream I2C buses is stuck in a low state. Pulling RESET low resets the I2C state machine and causes all the channels to be deselected, as does the internal power-on reset function.

The pass gates of the switches are constructed such that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which will be passed by the TCA9546A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5.5-V tolerant.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.926
100 249 $0.713
250 999 $0.525
1,000 + 99,999,999 $0.375

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren