Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Shunt-Spannungsreferenzen

TL430

AKTIV

Einstellbarer Shunt-Regler

Produktdetails

VO (V) 2.75 Initial accuracy (max) (%) 9 VO adj (min) (V) 2.75 VO adj (max) (V) 30 Iz for regulation (min) (µA) 500 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 200 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 100
VO (V) 2.75 Initial accuracy (max) (%) 9 VO adj (min) (V) 2.75 VO adj (max) (V) 30 Iz for regulation (min) (µA) 500 Reference voltage (V) adjustable Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 200 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 100
  • Temperature Compensated
  • Programmable Output Voltage
  • Low Output Resistance
  • Low Output Noise
  • Sink Capability up to 100 mA
  • Temperature Compensated
  • Programmable Output Voltage
  • Low Output Resistance
  • Low Output Noise
  • Sink Capability up to 100 mA

The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.

The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability, wide operating current range, and low output noise. The output voltage can be set by two external resistors to any desired value between 3 V and 30 V. The TL430 can replace Zener diodes in many applications, providing improved performance.

The TL430C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
ATL431 AKTIV Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom Converting to SMD package
TL431 AKTIV Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler Converting to SMD package

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TL430 datasheet (Rev. D) 04 Jan 2005
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos