Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

TLV627432

AKTIV

Hocheffizienter Abwärtswandler mit 2,15 bis 5,5 V, 400 mA und extrem niedrigem Ruhestrom

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS62840 AKTIV Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA Lower Iq of 60 nA and more output voltage options

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.15 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.4 Vin (min) (V) 2.15 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
  • Output current up to 400 mA
  • Very low operational quiescent current
  • Up to 90% efficiency at 10-µA output current
  • Power save mode operation
  • Selectable output voltages
    • Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
  • Output voltage discharge
  • Low output voltage ripple
  • Automatic transition to no ripple 100% mode
  • RF friendly DCS-Control™
  • Total solution size < 10 mm2
  • Small 1.57-mm × 0.88-mm, 8-ball WCSP package
  • Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
  • Output current up to 400 mA
  • Very low operational quiescent current
  • Up to 90% efficiency at 10-µA output current
  • Power save mode operation
  • Selectable output voltages
    • Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
  • Output voltage discharge
  • Low output voltage ripple
  • Automatic transition to no ripple 100% mode
  • RF friendly DCS-Control™
  • Total solution size < 10 mm2
  • Small 1.57-mm × 0.88-mm, 8-ball WCSP package
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
* Data sheet TLV627432 High Efficiency Buck Converter with Ultra-low Quiescent Current datasheet (Rev. B) PDF | HTML 15 Mär 2021

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos