TLV809
3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low und Push-Pull-Reset
TLV809
- Precision supply voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
- Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms
- Supply current: 9 µA (typical)
- Temperature range: –40°C to +85°C
- 3-Pin SOT-23 package
- Pin-for-pin compatible with the MAX809
The TLV809 family of supervisory circuits provides circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSPs) and processor-based systems. The newer TLV809E device is a pin-to-pin compatible alternative.
During power-on, RESET is asserted when the supply voltage (VDD) becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time (td(typ) = 200 ms) starts after VDD rises above the threshold voltage, VIT. When the supply voltage drops below the VIT threshold voltage, the output becomes active (low) again. No external components are required. All devices in this family have a fixed sense-threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.
This product family is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 3-pin SOT-23 package. The TLV809 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV809 3-Pin Supply Voltage Supervisor datasheet (Rev. F) | 30 Dez 2020 | |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 17 Mär 2020 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 28 Feb 2020 | ||
Technical article | Using low-Iq voltage supervisors to extend battery life in handheld electronics | PDF | HTML | 27 Sep 2019 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 | ||
User guide | TIDA-00274 Sensorless 3-Phase BLDC Drive | 16 Jul 2014 | ||
Test report | TIDA-00274 Test Results | 16 Jul 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLV809KEVM-019 — TLV809 3-Pin-Versorgungsspannungs-Überwachungs-Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00274 — Referenzdesign für kostengünstigen 3-phasigen bürstenlosen Gleichstromantrieb für sensorlose Trapezo
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.