3-pin (DBZ) package image

TLVH431ACDBZR AKTIV

Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLVH431ACDBZT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG | NIPDAU | SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLVH431A

  • Low-voltage operation: down to 1.24V
  • Reference voltage tolerances at 25°C
    • 0.5% for B grade
    • 1% for A grade
    • 1.5% for standard grade
  • Adjustable output voltage, VO = VREF to 18V
  • Wide operating cathode current range: 100µA to 70mA
  • 0.25Ω typical output impedance
  • –40°C to +125°C specifications
  • TLVH432 provides alternative pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
  • Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3

Beschreibung von TLVH431A

The TLVH431 and TLVH432 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 18V with two external resistors (see Figure 6-2). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.

When used with an optocoupler, the TLVH431 and TLVH432 devices are an excellent choice for voltage references in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. The devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 and TLVH432 devices excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.

The TLVH432 device is identical to the TLVH431 device, but is offered with different pinouts for the 3-pin SOT-23 and SOT-89 packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLVH431ACDBZT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren