Startseite Energiemanagement USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung

TPS2015

AKTIV

USB-Leistungsschalter, 1-A-Ladestrom, 4,5–5,5V, 80 mΩ, Active-Low

Produktdetails

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 2 Operating temperature range (°C) 0 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.55 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 2 Operating temperature range (°C) 0 to 125 Enable Active Low Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.55 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS2061C AKTIV USB-Leistungsschalter, 1 A Laden, 4,5-5,5 V, 86 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Reverse Blocking This product features output discharge, reverse blocking and lower 1 ku price.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS2014/5 - Power Distribution Switches datasheet (Rev. D) 26 Sep 2007
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​