20-pin (PWP) package image

TPS23750PWPR AKTIV

PoE-PD der Klasse 3 mit DC/DC-Flyback-Controller

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS23750PWPRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS23750PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS23750

  • Complete 802.3af PoE Interface
    • Features derived from the TPS2375
    • 100 V, 0.6 Internal Pass MOSFET
    • Standard and Legacy UVLO Choices
    • Fixed 140 mA Inrush Limit
  • Primary Side DC/DC Converter Control
    • Minimum External Component Count
    • Current Mode Control
    • Isolated and Non-Isolated Topologies
    • Programmable Operating Frequency
    • Current Sense Leading-edge Blanking
    • 50% Duty Cycle Limiting
    • Voltage Output Error Amplifier
  • Internal PoE and Converter Sequencing
  • Industry-Standard 20 Lead Package
  • Industrial Temperature Range, -40°C to 85°C
  • APPLICATIONS
    • All PoE PD Devices Including:
      • Wireless Access Points
      • VoIP Phones
      • Security Cameras

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TPS23750

The TPS23750 integrates the functionality of the TPS2375 with a primary side dc/dc PWM controller. The designer can create a front-end solution for PoE-PD applications with minimum external components. The TPS23770 is identical to the TPS23750 with the exception of the undervoltage lockout turn-on voltage, which is compatible with legacy systems.

The PoE front end has all the necessary IEEE 802.3af functions including detection, classification, undervoltage lockout and inrush control. The PoE input switch is integrated within the TPS23750.

The dc/dc controller section is designed to support flyback, forward, and nonsynchronous low-side switch buck topologies.

The external switching MOSFET and current sense resistor provide flexibility in topology, power level, and current limit. The full-featured dc/dc controller includes programmable soft start, hiccup type fault limiting, 50% maximum duty cycle, programmable constant switching frequency, and a true voltage-output error amplifier. Additional protection features provide for robust designs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS23750PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren