32-pin (RHB) package image

TPS25840QWRHBRQ1 AKTIV

Ladeport-Wandler, USB-A SDP/CDP, mit STB-Schutz und Kabelkompensation

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS25840QWRHBTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS25840-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • HBM ESD Classification level H2
    • CDM ESD Classification level C5
  • Functional Safety-Capable
  • Synchronous Buck DC/DC regulator
    • Input voltage range: 4.5 V to 36 V
    • Output current: 3.5 A
    • 5.1-V output voltage with ±1% accuracy
    • Current mode control
    • Adjustable frequency: 300 kHz to 2.2 MHz
    • Frequency synchronization to external clock
    • FPWM with spread-spectrum dithering
    • Internal compensation for ease of use
  • Compliant to USB-IF standards
    • CDP/SDP mode per USB BC1.2
  • Optimized for USB power and communication
    • User-programmable USB current limit
    • Cable droop compensation up to 1.5 V
    • High bandwidth data switches on DP and DM
    • Client mode for system update
  • Integrated protection
    • VBUS Short-to-VBAT protection
    • DP_IN and DM_IN Short-to-VBAT (TPS25840-Q1 only)
    • DP_IN and DM_IN Short-to-VBUS
    • DP_IN, DM_IN IEC 61000-4-2 rated
      • ±8-kV contact and ±15-kV air discharge
  • Fault flag reports
  • 32-pin QFN package with wettable flank

Beschreibung von TPS25840-Q1

The TPS2584x-Q1 is a USB Type-A BC1.2 charging solution that includes a synchronous DC/DC converter. With cable droop compensation, the Vbus voltage remains constant regardless of load current, ensuring connected portable devices charge at optimal current and voltage even under heavy loads.

The TPS2584x-Q1 includes high bandwidth analog switches for DP and DM pass-through.

The TPS25840-Q1 also integrates short-to-battery protection on VBUS, DM_IN and DP_IN pins. These pins can withstand voltage up to 18 V. TPS25842-Q1 does not support data line (Dx) short-to-VBAT protection.

The synchronous buck regulator operates with current mode control and is internally compensated to simplify design. A resistor on the RT pin sets the switching frequency between 300 kHz and 2.2 MHz. Operating below 400 kHz results in better system efficiency. Operation above 2.1 MHz avoids the AM radio bands and allows for use of a smaller inductor.

The TPS2584x-Q1 integrates electrical signatures necessary for legacy devices which use USB data lines to determine charging configuration.

A precision current sense amplifier is included for user programmable cable droop compensation and current limit tuning. Cable compensation aids portable devices in charging at optimum current and voltage under heavy loads by changing the buck regulator output voltage linearly with load current to counteract the voltage drop due to wire resistance in automotive cabling. The VBUS voltage measured at a connected portable device remains approximately constant, regardless of load current, allowing the portable device’s battery charger to work optimally.

The USB specifications require current limiting of USB charging ports, but give system designers reasonable flexibility to choose overcurrent protection levels based on system requirements. The TPS2584x-Q1 uses a novel two-threshold current limit circuit allowing system designers to either program average current limit protection of the buck regulator, or optionally, current limit using an external NMOS between the CSN/OUT and BUS pins. The NFET implementation enables the TPS2584x-Q1 buck regulator to supply a 5-V output for other loads during an overcurrent condition on the USB port.

Protection features include cycle-by-cycle current limit, hiccup short-circuit protection, undervoltage lockout, VBUS overvoltage and overcurrent, data line (Dx) short to VBUS, and die overtemperature protection.

The TPS25840-Q1 includes high bandwidth analog switches for DP and DM pass-through, and support data line (Dx) short to VBAT protection. TPS25842-Q1 don’t support data line (Dx) short to VBAT protection.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS25840QWRHBTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren