8-pin (DDF) package image

TPS35AA17AGADDFR AKTIV

Präzisionsüberwacher mit Nano-Ruhestrom und Timeout-Watchdog-Timer

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.128
100 249 $1.758
250 999 $1.263
1,000 + 99,999,999 $0.950

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS35

  • Factory programmed or user-programmable watchdog timeout
    • ±10% Accurate timer (maximum)
    • Factory programmed: 1 msec to 100 sec
  • Factory programmed or user-programmable reset delay
    • ±10% Accurate timer (maximum)
    • Factory programmed option: 2 msec to 10 sec
  • Input voltage range: VDD = 1.04 V to 6.0 V
  • Fixed threshold voltage (VIT-): 1.05 V to 5.4 V
    • Threshold voltage available in 50 mV steps
    • 1.2% Voltage threshold accuracy (maximum)
    • Built-in hysteresis (VHYS): 5% (typical)
  • Ultra low supply current: IDD = 250 nA (typical)
  • Open-drain, push-pull; active-low outputs
  • Various programmability options:
    • Watchdog enable-disable
    • Watchdog startup delay: no delay to 10 sec
    • On the fly timer extension: 1X to 256X
    • Latched output option
  • MR functionality support

Beschreibung von TPS35

The TPS35 is an ultra-low power consumption (250 nA typical) device offering a precision voltage supervisor with a programmable timeout watchdog timer. The TPS35 supports wide threshold levels for undervoltage supervision with 1.2% accuracy across the specified temperature range.

The TPS35 offers a high accuracy timeout watchdog timer with a host of features for a wide variety of applications. The timeout watchdog timer can be factory programmed or user programmed using an external capacitor. The timer value can be changed on-the-fly using a combination of logic pins. The watchdog also offers unique features such as enable-disable, start-up delay, independent WDO pin option.

The RESET or WDO delay can be set by factory-programmed default delay settings or programmed by an external capacitor. The device also offers a latched output operation where the output is latched until the supervisor or watchdog fault is cleared.

The TPS35 provides a performance upgrade alternative to TPS3851 device family. The TPS35 is available in a small 6-pin WSON and 8-pin SOT-23 package.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $2.128
100 249 $1.758
250 999 $1.263
1,000 + 99,999,999 $0.950

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren