Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

TPS51631

AKTIV

3-Phasen-Abwärtscontroller, DCAP+, für VR12.5-CPUs

Produktdetails

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.3 Features Power good, SVID Iq (typ) (µA) 500 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 3
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.3 Features Power good, SVID Iq (typ) (µA) 500 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 3
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS51631 Intel VR12.5 Mobile CPU Core VR Controller datasheet (Rev. B) 22 Aug 2013
Application note Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 07 Apr 2021
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 Jun 2018

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos