Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)

TPS53688

AKTIV

Zweikanaliger, 8-phasiger Abwärtsregler, digitaler Mehrphasenregler D-CAP+™ mit VR13.HC SVID und PMB

Produktdetails

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 765 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5.5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 8
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 765 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 5.5 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 50000 Number of phases 8
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Weitere Informationen

Das vollständige Datenblatt und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS536C7 AKTIV Zweikanal-D-CAP+™, PMBus (N+M ≤ 12 Phasen)-Abwärts-PWM-Regler, mehrphasig 12-phase PMBus controller with no Intel VR13H.C SVID
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS53676 AKTIV Zweikanaliger D-CAP+, zweikanaliger (N+M<= 7 Phasen) Abwärtswandler, mehrphasiger Controller mit 7-phase PMBus variant in smaller package

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS53688 Dual-Channel (N + M ≤ 8 phase) D-CAP+™ , Step-Down, Digital Multiphase datasheet (Rev. A) 15 Sep 2020

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

TPS53688 IBIS MODEL

SLUM683.ZIP (79 KB) - IBIS Model
Referenzdesigns

TIDA-010241 — Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel®

FPGAs (field-programmable gate arrays) werden heute immer komplexer, um so anspruchsvolle Applikationen zu bedienen. Mit zunehmender Verarbeitungskapazität steigt die Anzahl der Stromschienen und die Leistungsanforderungen werden strenger. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen (...)
Design guide: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos