20-pin (PWP) package image

TPS54262QPWPRQ1 AKTIV

Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 60 V, 2 A, mit niedrigem Ruhestrom und Spa

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS54262-Q1

  • Asynchronous Switch Mode Regulator
  • Qualified for Automotive Applications
  • 3.6-V to 48-V Operating Range, Withstands
    Transients up to 60 V
  • 2-A Maximum Load Current
  • 50-µA Typical Quiescent Current
  • 200-kHz to 2.2-MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 1.5% Voltage Reference
  • High-Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light-Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation for Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative
    Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output
    Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit Protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD™ Package

Beschreibung von TPS54262-Q1

The TPS54262-Q1 device is a 60-V, 2-A step-down switch-mode power supply with a low-power mode and a programmable voltage supervisor with an integrated NMOS switching FET. Integrated input voltage line feed forward topology improves line transient regulation of the voltage mode buck regulator. The regulator has a cycle-by-cycle current limit. The device also features low-power mode operation under light-load conditions which reduces the supply current to 50 µA (typical). By pulling the EN pin low, the supply shutdown current is reduced to 1 µA (typical).

An open-drain reset signal indicates when the nominal output drops below the reset threshold set by an external resistor divider network. The output voltage start-up ramp is controlled by a soft-start capacitor. There is an internal undervoltage shut down which is activated when the input supply ramps down to 2.6 V. The device features a short circuit protection circuit which protects the device during overload condition, and also has a thermal shutdown protection.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren