40-pin (RVF) package image

TPS544B20RVFT AKTIV

Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 20 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS544B20RVFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFN-CLIP (RVF) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS544B20

  • PMBus-Enabled Converters: 20 A, 30 A
  • 4.5-V to 18-V input, 0.6-V to 5.5-V Output
  • 5 mm × 7 mm LQFN Package with 0.5-mm Pitch
  • Single Thermal Pad
  • Integrated 4.5-mΩ and 2.0-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage
  • 600-mV, 0.5% Reference
  • Lossless, Low-Side MOSFET Current Sensing
  • Selectable D-CAP™ and D-CAP2™ Mode Control
  • Differential Remote Sensing
  • Monotonic Start-Up into Pre-Biased Output
  • Output Voltage Margin and Trim
  • Output Voltage and Output Current Reporting
  • External Temperature Monitoring with 2N3904
  • Programmable via PMBus
    • Overcurrent Protection
    • UVLO, Soft-Start
    • PGOOD, OV, UV, OT Levels
    • Fault Responses
    • Turn-On and Turn-Off Delays
  • Thermal Shutdown
  • Pin Compatible 20-A, 30-A Converters

Beschreibung von TPS544B20

The TPS544B20 and TPS544C20 devices are PMBus compatible, non-isolated DC-DC Integrated FET converters, capable of high-frequency operation and delivering 20-A , or 30-A current output from a 5 mm × 7 mm package, enabling high-power density and fast transient performance with minimal PCB area. The PMBus interface provides for converter configuration as well as monitoring of key parameters including output voltage, current and an optional external temperature. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions and reduced inductor and filter capacitor sizes. Response to fault conditions can be set to either restart or latch off depending on system requirements.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS544B20RVFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren