Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

TPS61000

AKTIV

Nicht-synchroner Aufwärtswandler, niedrige Eingangsspannung, mit einstellbarem Ausgang

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS61010 AKTIV Synchroner Aufwärtswandler, niedrige Eingangsspannung, mit einstellbarem Ausgang Integrated synchronous rectifier for highest power conversion efficiency (> 95%)
TPS61021A AKTIV Aufwärtswandler, 3 A, für extrem niedrige Eingangsspannung von 0,5 V For applications requiring single output, smaller package or higher output current.
TPS61098 AKTIV Synchroner Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung, 4,3 V Ausgangsspannung und integriertem L For applications requiring smaller package or smaller output current.
TPS610981 AKTIV Synchron-Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung und 3,3-V-Ausgangsspannung mit integriertem For applications requiring smaller package or smaller output current.
TPS610982 AKTIV Synchroner Aufwärtswandler mit niedriger Eingangsspannung, 4,3 V Ausgangsspannung und integriertem L For applications requiring smaller package or smaller output current.

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 3.3 Switching frequency (min) (kHz) 360 Switching frequency (max) (kHz) 840 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 3.3 Switching frequency (min) (kHz) 360 Switching frequency (max) (kHz) 840 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 50 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.1
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Start-Up Into a Full Load With Supply Voltages as
    Low as 0.9 V Over Full Temperature Range
  • Minimum 100-mA Output Current From 0.8-V
    Supply Voltage, 250 mA From 1.8 V
  • High Power Conversion Efficiency, up to 90%
  • Power-Save Mode for Improved Efficiency at Low
    Output Currents
  • Device Quiescent Current Less Than 50 µA
  • Added System Security With Integrated Low-
    Battery Comparator
  • Low-EMI Converter (Integrated Antiringing Switch
    Across Inductor)
  • Micro-Size 10-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules Available
    (TPS6100xEVM–156)
  • Start-Up Into a Full Load With Supply Voltages as
    Low as 0.9 V Over Full Temperature Range
  • Minimum 100-mA Output Current From 0.8-V
    Supply Voltage, 250 mA From 1.8 V
  • High Power Conversion Efficiency, up to 90%
  • Power-Save Mode for Improved Efficiency at Low
    Output Currents
  • Device Quiescent Current Less Than 50 µA
  • Added System Security With Integrated Low-
    Battery Comparator
  • Low-EMI Converter (Integrated Antiringing Switch
    Across Inductor)
  • Micro-Size 10-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules Available
    (TPS6100xEVM–156)

The TPS6100x devices are boost converters intended for systems that are typically operated from a single- or dual-cell nickel-cadmium (NiCd), nickel-metal hydride (NiMH), or alkaline battery. The converter output voltage can be adjusted from 1.5 V to a maximum of 3.3 V and provides a minimum output current of 100 mA from a single battery cell and 250 mA from two battery cells. The converter starts up into a full load with a supply voltage of 0.9 V and stays in operation with supply voltages as low as 0.8 V.

The converter is based on a fixed-frequency, current-mode pulse-width-modulation (PWM) controller that goes into power-save mode at low load currents. The current through the switch is limited to a maximum of 1100 mA, depending on the output voltage. The current sense is integrated to further minimize external component count. The converter can be disabled to minimize battery drain when the system is put into standby.

A low-EMI mode is implemented to reduce interference and radiated electromagnetic energy that is caused by the ringing of the inductor when the inductor discharge-current decreases to zero. The device is packaged in the space-saving 10-pin MSOP package.

The TPS6100x devices are boost converters intended for systems that are typically operated from a single- or dual-cell nickel-cadmium (NiCd), nickel-metal hydride (NiMH), or alkaline battery. The converter output voltage can be adjusted from 1.5 V to a maximum of 3.3 V and provides a minimum output current of 100 mA from a single battery cell and 250 mA from two battery cells. The converter starts up into a full load with a supply voltage of 0.9 V and stays in operation with supply voltages as low as 0.8 V.

The converter is based on a fixed-frequency, current-mode pulse-width-modulation (PWM) controller that goes into power-save mode at low load currents. The current through the switch is limited to a maximum of 1100 mA, depending on the output voltage. The current sense is integrated to further minimize external component count. The converter can be disabled to minimize battery drain when the system is put into standby.

A low-EMI mode is implemented to reduce interference and radiated electromagnetic energy that is caused by the ringing of the inductor when the inductor discharge-current decreases to zero. The device is packaged in the space-saving 10-pin MSOP package.

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS6100x Single- and Dual-Cell Boost Converter With Start-up Into Full Load datasheet (Rev. D) PDF | HTML 31 Aug 2015
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​