Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

TPS61085A-Q1

AKTIV

Aufwärts-DC/DC-Wandler, 650 KHz und 1,2 MHz, 18,5 V, AEC-Q100 qualifiziert

Produktdetails

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 70 Duty cycle (max) (%) 89 Switch current limit (typ) (A) 2.6
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 480 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Light Load Efficiency, Nonsynchronous, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 70 Duty cycle (max) (%) 89 Switch current limit (typ) (A) 2.6
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 2: –40°C to +105°C, TA
  • 2.3-V to 6-V input voltage range
  • 18.5-V boost converter with 2-A switch current
  • 650-kHz or 1.2-MHz selectable switching frequency
  • Adjustable soft start
  • Thermal shutdown
  • Undervoltage lockout
  • 8-pin VSSOP package
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 2: –40°C to +105°C, TA
  • 2.3-V to 6-V input voltage range
  • 18.5-V boost converter with 2-A switch current
  • 650-kHz or 1.2-MHz selectable switching frequency
  • Adjustable soft start
  • Thermal shutdown
  • Undervoltage lockout
  • 8-pin VSSOP package

The TPS61085A-Q1 device is a high-frequency, high-efficiency, DC/DC boost converter with an integrated 2-A, 0.13-Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the regulator for application conditions. A capacitor connected to the specific soft-start pin minimizes inrush current at start-up.

The TPS61085A-Q1 device is a high-frequency, high-efficiency, DC/DC boost converter with an integrated 2-A, 0.13-Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the regulator for application conditions. A capacitor connected to the specific soft-start pin minimizes inrush current at start-up.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
TPS61085 AKTIV 18,5-V-, 2-A-, 650-kHz-/1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler Non-automotive version

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS61085A-Q1 650-kHz and 1.2-MHz, 18.5-V step-up DC/DC converter datasheet (Rev. B) PDF | HTML 16 Feb 2019

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 DC/DC-Aufwärtswandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul

The TPS61085-Q1EVM is an evaluation module (EVM) for evaluating the TPS61085-Q1 step-up DC-DC converter for automotive applications. It requires an input voltage from 2.3 to 6 V and will generate an output of 12 Volts. The enable/disable, switching frequency of 650 kHz or 1.2 MHz, and (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

TPS61085EVM-355 — TPS61085-Evaluierungsmodul

The TPS61085EVM-355 facilitates evaluation of the TPS61085 650kHz/1.2MHz, 18.5V step-up DC-DC converter. Supplied from an 2.3V to 6V input voltage, the EVM generates an output voltage of 12V with a maximum switch current of 2.0A minimum.
Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

Unencrypted TPS61085-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM835A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos