Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

TPS61087

AKTIV

18,5-V-, 3,2-A-, 650-kHz-/1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
  • 18.5-V Boost Converter With 3.2-A Switch Current
  • 650-kHz, 1.2-MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
  • 10-Pin QFN and Thin QFN Packages
  • 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
  • 18.5-V Boost Converter With 3.2-A Switch Current
  • 650-kHz, 1.2-MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
  • 10-Pin QFN and Thin QFN Packages

The TPS61087 is a high-frequency, high-efficiency DC-DC converter with an integrated 3.2-A, 0.13-Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimization of the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at startup.

The TPS61087 is a high-frequency, high-efficiency DC-DC converter with an integrated 3.2-A, 0.13-Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimization of the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at startup.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS61376 AKTIV Aufwärtswandler mit 25 V, 4,5 A und einer Genauigkeit von 2,5 % bei der durchschnittlichen Eingangss TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS61088 AKTIV Vollständig integrierter synchroner 10-A-Aufwärtswandler For applications requiring wider Vin range and/or higher output current.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 17
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS61087 650-kHz,1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch datasheet (Rev. E) PDF | HTML 24 Mai 2019
Application note QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06 Dez 2023
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28 Okt 2022
Application note Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 11 Dez 2018
Application note Negative to Positive Conversion Made Simple with TPS61089 Boost Converter 11 Okt 2018
Application note Charging Supercapacitor Banks from USB Type C Port With Boost Converter 17 Jul 2018
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 Jun 2018
Test report PMP15044 Test Results 13 Apr 2018
Application note Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 15 Jun 2017
Application note AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 23 Apr 2013
Application note Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085 26 Jun 2012
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 26 Apr 2012
Application note Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 13 Jan 2012
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 17 Jun 2011
Application note Discrete Charge Pump Design (Rev. A) 16 Jul 2010
EVM User's guide TPS61087EVM (Rev. A) 20 Jan 2009
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 Sep 2006

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS61087EVM-317 — TPS61087-Evaluierungsmodul

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
Simulationsmodell

TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM424.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
Simulationsmodell

TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
Referenzdesigns

PMP15044 — Referenzdesign für natürliche Eingangsstrombegrenzung für Super-Cap-Ladeschaltungen

This reference design uses natural-input current-limit characteristics of the flyback topology. During start-up, even though the initial output voltage of the super CAP is zero, the primary winding current is always limited by the peak-switch current limit of TPS61087. Considering the duty cycle (...)
Test report: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos