Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

TPS61087-Q1

AKTIV

18,5-V-, 3,2-A-, 650-kHz-, 1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler mit erzwungenem PWM-Modus, AEC-Q100-qualifi

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 900 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Nonsynchronous, Power good Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 4
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3

The TPS61087-Q1 is a high-frequency, high-efficiency DC-to-DC converter with an integrated 3.2‑A, 0.13-Ω power switch that is capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at start-up.

The TPS61087-Q1 is a high-frequency, high-efficiency DC-to-DC converter with an integrated 3.2‑A, 0.13-Ω power switch that is capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at start-up.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS61378-Q1 AKTIV Synchroner Aufwärtswandler, 18,5 V Ausgang, 4,8 A, mit Lasttrennung Sync boost converter which can save external schottky diode

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS61087-Q1 650-kHz or 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch datasheet (Rev. C) PDF | HTML 10 Jun 2020
Application note QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06 Dez 2023
Functional safety information TPS61087-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 22 Mai 2020
Application note Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 11 Dez 2018
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 26 Apr 2012
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 17 Jun 2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS61087EVM-317 — TPS61087-Evaluierungsmodul

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.
Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

TPS61087 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM423.TSC (196 KB) - TINA-TI Reference Design
Simulationsmodell

TPS61087 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM424.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
Simulationsmodell

TPS61087 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM131B.ZIP (49 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos