13-pin (RNW) package image

TPS61178RNWR AKTIV

20 V, 10 A, vollständig integrierter Synchron-Aufwärtswandler mit Lastabschaltung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61178RNWT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN-HR (RNW) | 13
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS61178

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 20 V
  • Output Voltage Range: 4.5 V to 20 V
  • Programmable Switch Peak Current: up to 10 A
  • Two 16-mΩ FETs Integrated
  • Efficiency up to 96%: VIN = 7.2 V, VOUT = 16 V, IOUT = 2 A
  • Adjustable Switching Frequency: up to 2.2 MHz
  • External Clock Synchronization:
    200 kHz to 2.2 MHz
  • Gate Driver for Load Disconnect
  • Hiccup Short Protection
  • Over Voltage Protection
  • Auto PFM Operation - TPS61178
  • Forced PWM Mode - TPS611781
  • 3.0-mm x 3.5-mm 13-pin VQFN Hotrod Package
  • Create a Custom Design Using the TPS61178 With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von TPS61178

The TPS61178x family is a 20-V synchronous Boost converter with the gate driver built-in for load disconnect. The TPS61178x integrates two low on-resistance power FETs: A 16-mΩ switching FET and a 16-mΩ rectifier FET.

The TPS61178x uses the fixed frequency peak current mode control with the slope compensation integrated. At the light load, the TPS61178 enters into the auto PFM mode while TPS611781 is in the forced PWM mode.

The TPS61178x could isolate the output from input side when shutdown. Once the output is shorted, it enters into the hiccup mode to lower the thermal stress and can recover automatically after the short releases. Additionally, the TPS61178x also has OVP and thermal protection to avoid the fault operation. The TPS61178x is in a 3.0-mm x 3.5-mm 13-pin VQFN package with enhanced thermal dissipation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61178RNWT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren