10-pin (DGQ) package image

TPS62044DGQR AKTIV

Abwärtswandler, 1,8 V Ausgang, 1,2 A, 95 % Wirkungsgrad, 18 uA, MSOP-10

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS62044DGQ AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGQ) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS62044

  • Up to 95% Conversion Efficiency
  • Typical Quiescent Current: 18 µA
  • Load Current: 1.2 A
  • Operating Input Voltage Range: 2.5 V to 6.0 V
  • Switching Frequency: 1.25 MHz
  • Adjustable and Fixed Output Voltage
  • Power Save Mode Operation at Light load Currents
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Internal Softstart
  • Dynamic Output Voltage Positioning
  • Thermal Shutdown
  • Short-Circuit Protection
  • 10 Pin MSOP PowerPad™ Package
  • 10 Pin QFN 3 X 3 mm Package
  • APPLICATIONS
    • PDA, Pocket PC and Smart Phones
    • USB Powered Modems
    • CPUs and DSPs
    • PC Cards and Notebooks
    • xDSL Applications
    • Standard 5-V to 3.3-V Conversion

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TPS62044

The TPS6204x family of devices are high efficiency synchronous step-down dc-dc converters optimized for battery powered portable applications. The devices are ideal for portable applications powered by a single Li-Ion battery cell or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 6.0 V down to 0.7 V, the devices support low voltage DSPs and processors in PDAs, pocket PCs, as well as notebooks and subnotebook computers. The TPS6204x operates at a fixed switching frequency of 1.25 MHz and enters the power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6204x supports up to 1.2-A load current.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS62044DGQ AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren