Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

TPS629211-Q1

AKTIV

Synchroner 1-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 17 V, geringer

Produktdetails

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 10 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 4 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6 SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
TPS629210-Q1 AKTIV Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1 Higher input voltage range which supports a wide variety of systems powered from either 12-V, 5-V or 3.3-V supply rails.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS629211-Q1 1-A, 3-V to 10-V Automotive Low IQ Buck Converter datasheet (Rev. A) PDF | HTML 13 Mär 2023
Application brief Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads PDF | HTML 03 Mai 2023
User guide TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15 Sep 2022
Certificate TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16 Dez 2021

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 Evaluierungsmodul 3-V bis 10-V Eingang, 1-A-Abwärtswandler mit niedrigem IQ in SOT-583

Das Evaluierungsmodul TPS629211-Q1EVM (EVM) ermöglicht die Evaluierung des TPS629211-Q1 1-A-Abwärtswandlers in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM gibt eine Ausgangsspannung von 3,3 V aus der Eingangsspannung zwischen 3 V und 10 V aus. Der TPS629211-Q1 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos