48-pin (RGZ) package image

TPS65012RGZT AKTIV

USB-/AC-Lader-PMIC für 1 Li-Ion-Zelle, 2 DC/DC, 2 LDOs, I2C-Schnittstelle, in QFN-48

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65012RGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGZ) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS65012

  • Linear Charger Management for Single Li-Ion or
    Li-Polymer Cells
  • Dual Input Ports for Charging From USB or From
    Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
    Requirements
  • Charge Current Programmable via External
    Resistor
  • 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
    and Peripheral Components (VMAIN)
  • 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
    Processor Core (VCORE)
  • 2x 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
    Components, LDO Enable via Bus
  • Serial Interface Compatible With I2C, Supports
    100-kHz, 400-kHz Operation
  • LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
    Core Supply Voltage in Deep Sleep Mode
  • 70-µA Quiescent Current
  • 1% Reference Voltage
  • Thermal Shutdown Protection

Beschreibung von TPS65012

The TPS65012 device is an integrated power and battery management IC for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65012 device provides two highly efficient, 1.25-MHz step down converters targeted at providing the core voltage and peripheral, I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The TPS65012 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled via the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range between 1.8 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.

The TPS65012 device has a highly integrated and flexible Li-Ion linear charger and system power management. It offers integrated USB-port and AC-adapter supply management with autonomous power-source selection, power FET and current sensor, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65012RGZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren