TPS65137
Zwei positive und negative Ausgänge mit digitaler Vneg-Einstellung
TPS65137
- 2.3 V to 5.5 V Input Voltage Range
- 1% Output Voltage Accuracy VPOS
- Excellent Line Transient Regulation
- Low Noise Operation
- 200 mA Output Current
- Fixed 4.63 V Positive Output Voltage
- Digitally Programmable Negative Output
Voltage Down to –5.23V - –4.93V Default Value for VNEG
- Advanced Power Save Mode
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- TPS65137A High impedance output in shutdown
- 3×3 mm 10 Pin QFN Package
The TPS65137 is designed to provide best in class picture quality for AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring positive and negative voltage supply rails. With its wide input voltage range the device is ideally suited for AMOLED displays, which are used in mobile phones and smart phones. With this device the input voltage can be higher than the positive output voltage and still maintains accurate regulation of VPOS. Using the digital control pin (CTRL) allows adjusting the negative output voltage in digital steps. The TPS65137 uses a novel technology enabling excellent line and load regulation with minimum output voltage ripple by using a LDO post regulator for VPOS. This is required avoiding disturbance of the AMOLED display due to input voltage transients occurring during transmit periods in mobile phones.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 200mA Dual Output AMOLED Display Power datasheet (Rev. A) | 10 Okt 2012 | |
Application note | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) | PDF | HTML | 28 Okt 2022 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 19 Sep 2018 | ||
Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 28 Aug 2017 | ||
Application note | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 17 Aug 2015 | ||
User guide | TPS65137A Evaluation Module | 13 Aug 2010 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 15 Sep 2006 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS65137AEVM-366 — TPS65137A-Evaluierungsmodul
The Texas Instruments TPS65137AEVM-366 uses a TPS65137A 200-mA, dual-output, AMOLED (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) display power regulator to provide both a positive and negative power rail. The goal of the EVM is to facilitate evaluation of the TPS65137A. The TPS65137A is designed to (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.