Startseite Energiemanagement Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65163

AKTIV

4-Kanal-LCD-Vorspannung mit integriertem 9-Kanal-Pegelumsetzer

Produktdetails

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 9.6 Source driver voltage (max) (V) 18.5 Level shifter/scan driver (Ch) 9 Features GPM or GVS, Level shifter, Output discharge, Reset generator Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 9.6 Source driver voltage (max) (V) 18.5 Level shifter/scan driver (Ch) 9 Features GPM or GVS, Level shifter, Output discharge, Reset generator Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS65142 AKTIV LCD-Bias-Lösung für LCD-Panels mit 6-kanaligem WLED-Treiber Integrated backlight driver.
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​