Startseite Schnittstelle USB-ICs USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

TPS65982BB

AKTIV

Zweifaches USB-Billboard für USB-C® Power Delivery Geräte mit integriertem 5 V-Lastschalter

Produktdetails

Function USB2 Type Passive switch External power-path control No Internal power path 5 V 3 A USB speed (Mbps) 480 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
Function USB2 Type Passive switch External power-path control No Internal power path 5 V 3 A USB speed (Mbps) 480 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
NFBGA (ZBH) 96 36 mm² 6 x 6
  • Port-power switch
    • 5-V, 3-A integrated switch to VBUS
    • Over-current limiter, over-voltage protector
    • Slew-rate control
  • USB low-speed endpoint
    • I2C-update capable billboard strings
    • Integrated USB mux supports two Type-C ports
    • I2C control
  • Power management
    • Power supply from 3.3-V
  • NFBGA package
    • 0.5-mm pitch
    • Through-hole via compatible for all pins
  • Port-power switch
    • 5-V, 3-A integrated switch to VBUS
    • Over-current limiter, over-voltage protector
    • Slew-rate control
  • USB low-speed endpoint
    • I2C-update capable billboard strings
    • Integrated USB mux supports two Type-C ports
    • I2C control
  • Power management
    • Power supply from 3.3-V
  • NFBGA package
    • 0.5-mm pitch
    • Through-hole via compatible for all pins

The TPS65982BB device provides a USB billboard endpoint for USB-PD devices implementing alternate modes. The integrated internal USB multiplexor allows the TPS65982BB to support up to two USB Type-C ports. The TPS65982BB communicates with USB-PD port controllers using an I2C interface to enable the billboard as well as update stored billboard strings. An integrated 5-V load switch provides VBUS protection for an optional USB Type-A port.

The TPS65982BB device provides a USB billboard endpoint for USB-PD devices implementing alternate modes. The integrated internal USB multiplexor allows the TPS65982BB to support up to two USB Type-C ports. The TPS65982BB communicates with USB-PD port controllers using an I2C interface to enable the billboard as well as update stored billboard strings. An integrated 5-V load switch provides VBUS protection for an optional USB Type-A port.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Weitere Informationen anfordern

Der TPS65982BB kann bestellt werden. Er ist ausschließlich für den Einsatz in Thunderbolt 3-Bausteindesigns vorgesehen.

Die vollständige Dokumentation ist nun verfügbar. Jetzt anfordern.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS65982BB Dual USB Billboard for USB-PD Devices with Integrated 5-V Load Switch datasheet (Rev. A) PDF | HTML 01 Apr 2020
Certificate TPS65982BBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14 Sep 2020

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TPS65982BBEVM — TPS65982BB Dual-Type-C®-Port-Billboard-Design Evaluierungsmodul

Das TPS65982BBEVM demonstriert den integrierten USB-Mux, der Billboard-Funktionalität für zwei USB Type-C®-Ports ermöglicht. Es enthält auch eine USB-Typ-A-Buchse für Downstream Facing Port (DFP), um USB2-Signale und VBUS an ein Gerät zu übergeben, wenn keine Billboard-Funktionalität (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
NFBGA (ZBH) 96 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos