6-pin (DCQ) package image

TPS72625DCQR OBSOLET

1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung und Power Good und Aktivierung

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
TPS72625DCQR wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPS74601PDRVR AKTIV Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good und Aktivierung, 1 A, niedrigem IQ Replacement

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.325
100 249 $2.913
250 999 $2.043
1,000 + 99,999,999 $1.646

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS72625DCQ OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 78 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.932 1 99 $3.903 100 249 $3.420 250 999 $2.398 1,000 + 99,999,999 $1.932

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPS726 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-223 (DCQ) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPS726

  • 1-A Low-Dropout Regulator Supports Input Voltages Down to 1.8-V
  • Available in 1.26-V, 1.5-V, 1.6-V, 1.8-V, 2.5-V
  • Stable With Any Type/Value Output Capacitor
  • ±2% Output Voltage Tolerance Over Line, Load, and Temperature (–40°C to +125°C)
  • Integrated Supervisor (SVS) With 200-ms
    RESET Delay Time
  • Low 170-mV Dropout Voltage at 1 A (TPS72625)
  • Low 210-µA Ground Current at Full Load
  • Less than 1-µA Standby Current
  • Integrated UVLO with Thermal and Overcurrent Protection
  • 5-Lead SOT223 or DDPAK Surface-Mount Package
  • APPLICATIONS
    • PCI Cards
    • Modem Banks and Telecom Boards
    • DSP, FPGA, and Microprocessor Power Supplies
    • Portable, Battery-Powered Applications
    • 1.26-V Core Voltage for the Following DSPs:
      • TMS320vC5501
      • TMS320vC5502

Beschreibung von TPS726

The TPS726xx family of 1-A low-dropout (LDO) linear regulators has fixed voltage options available that are commonly used to power the latest DSPs, FPGAs, and microcontrollers. The integrated supervisory circuitry provides an active low RESET signal when the output falls out of regulation. The no capacitor/any capacitor feature allows the customer to tailor output transient performance as needed. Therefore, compared to other regulators capable of providing the same output current, this family of regulators can provide a stand alone power supply solution or a post regulator for a switch mode power supply.

These regulators operate over a wide range of input voltages (1.8 V to 6 V) and have very low dropout (170 mV at 1-A). Ground current is typically 210 µA at full load and drops to less than 80 µA at no load. Standby current is less than 1 µA.

Unlike some regulators that have a minimum current requirement, the TPS726xx family is stable with no output load current. The low noise capability of this family, coupled with its high current operation and ease of power dissipation, make it ideal for telecom boards, modem banks, and other noise sensitive applications.

The TPS726xx is available in either a SOT223 or DDPAK package. The TPS726126 is available in a SOT223 package only.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $3.325
100 249 $2.913
250 999 $2.043
1,000 + 99,999,999 $1.646

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS72625DCQ OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 78 | TUBE
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $1.932 1 99 $3.903 100 249 $3.420 250 999 $2.398 1,000 + 99,999,999 $1.932

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren